(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์ว ที่สามารถใช้ร่วมกับ วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า และ วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม เชิงกล
[คุณสมบัติ]
· วาล์ว นี้สามารถควบคุมด้วยไฟฟ้าโดยใช้ร่วมกับ วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าดังนั้นจึงเปิดใช้งานการปันส่วนน้ำตามกำหนดเวลาอย่างง่ายและช่วงเวลาเริ่ม - หยุดจ่ายที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการสร้างระบบน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ร่วมกับ เซนเซอร์ ฯลฯ เพื่อให้เข้ากับสภาพการใช้งาน
· วาล์ว นี้มีโครงสร้างที่เรียบง่ายดังนั้นจึงง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา
· วาล์ว นี้ไม่มี กลไก ปรับการไหลดังนั้นจึงไม่สามารถปรับ อัตราการไหล ได้
รหัสสินค้า |
---|
FM-1-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของวาล์ว | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสกรู | ด้านอุปทาน, ประเภทการเชื่อมต่อ แบบหน้าแปลน | ด้านอุปทาน, ขนาดเกลียวท่อประปา | ด้านอุปทาน, ขนาดหน้าแปลนท่อ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภทการเชื่อมต่อ เกลียว | ด้านอุปกรณ์ควบคุม, ประเภทการเชื่อมต่อหน้าแปลน | ควบคุมด้านเกลียวท่อประปาที่กำหนด | ด้านอุปกรณ์ควบคุม, ขนาดหน้าแปลนท่อ | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,491.21 | FMV CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | [บรอนซ์] CAC901 | 1B (25 A) | R | - | 1B (25 A) | - | R | - | 1B (25 A) | - | 0.07 to 0.78 | แบบรวม |
กำลังโหลด …
วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย | วาล์ว เครื่องวัดระดับน้ำ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด วาล์วนิรภัย | วาล์วนิรภัยชนิดลิฟท์ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 | ประเภทการเชื่อมต่อ | เท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการเชื่อมต่อ | ความทนความดัน ก่อสร้าง ( ความดัน น้ำ)(MPa) | 1.75 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FM-1-25 ในชุด วาล์ว FM ประเภท 1
รหัสสินค้า |
---|
FM-1-100 |
FM-1-150 |
FM-1-200 |
FM-1-30 |
FM-1-40 |
FM-1-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของวาล์ว | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสกรู | ด้านอุปทาน, ประเภทการเชื่อมต่อ แบบหน้าแปลน | ด้านอุปทาน, ขนาดเกลียวท่อประปา | ด้านอุปทาน, ขนาดหน้าแปลนท่อ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภทการเชื่อมต่อ เกลียว | ด้านอุปกรณ์ควบคุม, ประเภทการเชื่อมต่อหน้าแปลน | ควบคุมด้านเกลียวท่อประปาที่กำหนด | ด้านอุปกรณ์ควบคุม, ขนาดหน้าแปลนท่อ | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115,312.42 | 1 ชิ้น | 5 วัน | [บรอนซ์] CAC901 | 4B (100 A) | - | หน้าแปลน JIS 10K | - | 4B (100 A) | - | หน้าแปลน JIS 10K | - | 4B (100 A) | 0.08 ถึง 0.78 | แบบรวม | ||
฿ 328,357.38 | 1 ชิ้น | 11 วัน | [บรอนซ์] CAC901 | 6B (150 A) | - | หน้าแปลน JIS 10K | - | 6B (150 A) | - | หน้าแปลน JIS 10K | - | 6B (150 A) | 0.09 ถึง 0.78 | แบบรวม | ||
฿ 490,456.78 | 1 ชิ้น | 16 วัน | [บรอนซ์] CAC901 | 8B (200 A) | - | หน้าแปลน JIS 10K | - | 8B (200 A) | - | หน้าแปลน JIS 10K | - | 8B (200 A) | 0.09 ถึง 0.78 | แบบรวม | ||
฿ 23,456.09 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [บรอนซ์] CAC901 | 1 1 / 4B (32 A) | R | - | 1 1 / 4B (32 A) | - | R | - | 1 1 / 4B (32 A) | - | 0.07 to 0.78 | แบบรวม | ||
฿ 23,842.03 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [บรอนซ์] CAC901 | 1 1 / 2B (40 A) | R | - | 1 1 / 2B (40 A) | - | R | - | 1 1 / 2B (40 A) | - | 0.07 to 0.78 | แบบรวม | ||
฿ 28,087.49 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [บรอนซ์] CAC901 | 2B (50 A) | R | - | 2B (50 A) | - | R | - | 2B (50 A) | - | 0.07 to 0.78 | แบบรวม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง