1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

U-LOCK CU

U-LOCK CU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,992.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีความทนทานต่อการเสียดสีและความโปร่งใสดีเยี่ยมและเหมาะสำหรับการขนส่งสิ่งของเม็ดเล็กและผงเช่น ไม้ ชิปอาหารและสารเคมี

รหัสสินค้า
CU-75-7
CU-75-9
CU-100-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ต่ำกว่า อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน)
(MPa)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว
(Inc)
ความยาว
(ม.)

฿ 23,992.30

OHT DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 79870.056467537

฿ 30,816.99

OHT DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 79870.056467539

฿ 51,839.09

OHT DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1041120.05160100412

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลียูรีเทน + SUS304L ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ ความต้านทานการกัดกร่อน
สี ความโปร่งใส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สารเคมี / ผง / ธัญพืช ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 120