(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกบิด มาตรฐาน ที่มีความอเนกประสงค์สูง
[คุณสมบัติ]
· รายการสามประเภทที่ใช้กันทั่วไป: M6, M8 และ M10
· รูปทรง แปดเหลี่ยมที่ ตัวจับชิ้นงาน และหมุนได้ง่าย
· รูปทรง การติดตั้งเป็น เกลียวนอก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ด้ามจับ สำหรับปรับความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
P-2241W-M6X32 |
P-2241W-M8X32 |
P-2241W-M10X40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | M6 | 32 | ||
฿ 213.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | M8 | 32 | ||
฿ 223.72 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | M10 | 40 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวนอก | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ฟีนอล |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็กกล้า | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | รูปทรง | แปดเหลี่ยม |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | เจาะรูกลม | รูตาบอด | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง