1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดเกียร์ 2 เฟส ซีรีส์ 86 ติดตั้งสเต็ปปิ้งมอเตอร์แรงบิดสูงพร้อมมุมสเต็ป 1.8°

ชุดเกียร์ 2 เฟส ซีรีส์ 86 ติดตั้งสเต็ปปิ้งมอเตอร์แรงบิดสูงพร้อมมุมสเต็ป 1.8°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,390.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- 2เฟส ไฮบริดจ์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์พร้อมชุดเฟือง แรงบิดสูง มุมสเต็ป 1.8° รุ่น86ซีรีย์ จากFULLING MOTOR
- ขนาดมุมแต่ละสเต็ป: 1.8°
- ความแม่นยำของมุมแต่ละสเต็ป: ± 5% (ฟูลสเต็ป, ไม่มีโหลด)
- ความแม่นยำของความต้านทาน: ± 10% (20℃)
- ความแม่นยำของค่าความเหนี่ยวนำ: ± 20% (1kHz)
- การเพิ่มอุณหภูมิ: สูงสุด 80℃
- อุณหภูมิแวดล้อม: -20℃~+50℃
- ค่าความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า: อย่างน้อย 100MΩ. ,500VDC
- ความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้า: 820VAC, 1s, 3mA
- แรงสูงสุดตามแนวรัศมี: 220N (20mm จากหน้าแปลน)
- แรงสูงสุดตามแนวแกน: 60N

รหัสสินค้า
JHSTM86-1.8-S-65-10
JHSTM86-1.8-S-65-36
JHSTM86-1.8-S-78-10
JHSTM86-1.8-S-116-3
JHSTM86-1.8-S-116-7.5
JHSTM86-1.8-S-116-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงบิด
(n · m)
แรงบิด ถือครอง (การจำแนกประเภท)
(n · m)
L, ความยาวของ มอเตอร์
(มิลลิเมตร)
กระแสไฟฟ้า/ เฟส
(A)
อัตราส่วนลด ประสิทธิภาพการส่งผ่าน เฟืองทดรอบ เกียร์ แบ็คแลช/ระยะฟรี
(องศา)
ต้านทาน / เฟส
(Ω)
ความเหนี่ยวนำ/ เฟส
(mH)
โมเมนต์ความเฉื่อย
(G-ตารางเซนติเมตร)
แรงบิด การวางตำแหน่ง
(GF-ซม.)

฿ 5,390.05

2 PHASE STEPPING MOTOR 1 ชิ้น 6 วัน 3.3ถึง 4655.91081%40.291.710000.8

฿ 5,390.05

2 PHASE STEPPING MOTOR 1 ชิ้น 6 วัน 3.3ถึง 4655.93673%3.50.291.710000.8

฿ 5,816.67

2 PHASE STEPPING MOTOR 1 ชิ้น 6 วัน 4.5ถึง 5785.51081%40.423.514001.2

฿ 9,208.87

2 PHASE STEPPING MOTOR 1 ชิ้น 6 วัน 8.5ถึง 101166381%40.5627002.4

฿ 9,208.87

2 PHASE STEPPING MOTOR 1 ชิ้น 6 วัน 8.5ถึง 1011667.581%40.5627002.4

฿ 9,208.87

2 PHASE STEPPING MOTOR 1 ชิ้น 6 วัน 8.5ถึง 1011661081%40.5627002.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย มอเตอร์ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A(มิลลิเมตร) 86 พาวเวอร์ซัพพลาย สองเฟส
สเปค แรงดันไฟฟ้า สเปค DC วิธีการควบคุม เปิดลูป มุม ขั้น(°) 1.8
ข้อต่อลด การมี วิธีการขับรถ แบบไบโพลาร์ จำนวน เพลา เอาต์พุต 1 แกน
หมายเลข สายนำไฟฟ้า(ชิ้น) 4 แรงบิด สำคัญ(n · m) 45 ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ DB2608MH