(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ทำจาก ทองเหลือง , ข้อ เม็ดมีด ข้อต่องอ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้องอ ตัวเมีย สำหรับ ท่อเหล็ก ไนล่อน
รหัสสินค้า |
---|
N05-LM1006 |
N05-LM102 |
N05-LM1025 |
N05-LM2006 |
N05-LM2010 |
N05-LM2012 |
N05-LM202 |
N05-LM2025 |
N05-LM203 |
N05-LM204 |
N05-LM3006 |
N05-LM3010 |
N05-LM3012 |
N05-LM302 |
N05-LM3025 |
N05-LM303 |
N05-LM304 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD, D (D1) (φ) | ขนาดเกลียว เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 1/8B | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | 1/8B | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 1/8B | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 1/4B | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1/4B | ||
฿ 136.26 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 1/4B | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | 1/4B | ||
฿ 100.00 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 1/4B | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | 1/4B | ||
฿ 136.26 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | 1/2 | 1/4B | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 3/8B | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3/8B | ||
฿ 136.26 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 3/8B | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | 3/8B | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 3/8B | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | 3/8B | ||
฿ 138.58 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | 1/2 | 3/8B |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | ข้อต่องอ 90 ° | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง