(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SIN LING ข้อต่อฟิตติ้งท่อ ทองแดง/ ท่อเหล็ก , ข้อต่อ ข้อต่อลด - ชนิด ทองเหลือง - ข้อต่องอ เกลียวนอก
รหัสสินค้า |
---|
H03-L104 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (นิ้ว) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ค่ากำหนดสกรูติดตั้งแฟลร์นัท T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | 1/2 | 12.70 | 1 / 8B (6 A) | 5 | 3/4-16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่องอ |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ Flare | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -53:: 121 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa | ชนิดของสกรูติดตั้งแฟลร์นัท T2 | สกรูเกลียวละเอียด UNF | จำนวนก้าน(ชิ้น) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง