(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวลดความเร็วตัวหนอนอลูมิเนียมประเภทตัวหนอนด้านบนและเพลาเอาท์พุตตัน อัตราส่วนการลด ตัวกำกับเพลา และเอาท์พุตที่ใช้งานได้ สามารถเลือกได้สำหรับแต่ละหมายเลขเฟรม รูปแบบที่หลากหลายในสต็อก LI MING ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการขนส่งอย่างเต็มที่ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1969 บริษัทได้นำระบบการผลิตที่แข็งแกร่งมาใช้อย่างทั่วถึง และกำลังขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นโดยเน้นที่มอเตอร์และชุดเกียร์ที่มีกำลังเหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
LM-NEM-30-5-L-60W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราส่วนลด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เอาต์พุต (φ) | ความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | ตำแหน่ง เพลา เอาต์พุต | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา อินพุต (φ) | รหัสรุ่น/ Part number | บังคับ เอาต์พุต มอเตอร์ (W) | โหมด อินพุต | โหมด เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,731.10 | LMN REDUCERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 5 | 16 | 0.1 หรือน้อยกว่า | ด้านซ้าย | 11 | 30 | 60 | การติดตั้งอินพุตหน้าแปลน/เหนือเพลาอินพุต | เอาท์พุตแกนเดียวในแนวนอน/เพลาตัน |
กำลังโหลด …
Class ติดตั้ง | หน้าแปลน | ชนิด | เฟืองตัวหนอน | มีหรือไม่มี มอเตอร์ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เพลา เอาต์พุต | ตัน | รูปทรง เพลา เอาต์พุต | เพลา (มีร่องลิ่ม) | รูปทรง เพลา อินพุต | รู (มีร่องลิ่ม) |
การวางแนว เพลา อินพุต / เอาต์พุต * ดูแคตตาล็อก | แบบกากบาท | วิธีการตรึง | สกรูตัวเมียหันลงด้านล่าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง