1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวลดความเร็วตัวหนอนอลูมิเนียม - ประเภทตัวหนอนด้านบน/เพลาเอาท์พุตตัน - LM-NEM (รหัสสินค้า)

LMN REDUCERS

ตัวลดความเร็วตัวหนอนอลูมิเนียม - ประเภทตัวหนอนด้านบน/เพลาเอาท์พุตตัน - LM-NEM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,731.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวลดความเร็วตัวหนอนอลูมิเนียมประเภทตัวหนอนด้านบนและเพลาเอาท์พุตตัน อัตราส่วนการลด ตัวกำกับเพลา และเอาท์พุตที่ใช้งานได้ สามารถเลือกได้สำหรับแต่ละหมายเลขเฟรม รูปแบบที่หลากหลายในสต็อก LI MING ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการขนส่งอย่างเต็มที่ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1969 บริษัทได้นำระบบการผลิตที่แข็งแกร่งมาใช้อย่างทั่วถึง และกำลังขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นโดยเน้นที่มอเตอร์และชุดเกียร์ที่มีกำลังเหนือกว่า

รหัสสินค้า
LM-NEM-30-10-WV-60W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราส่วนลด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เอาต์พุต
(φ)
ความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
ตำแหน่ง เพลา เอาต์พุต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา อินพุต
(φ)
รหัสรุ่น/ Part number บังคับ เอาต์พุต มอเตอร์
(W)
โหมด อินพุต โหมด เอาต์พุต

฿ 5,148.39

LMN REDUCERS 1 ชิ้น 16 วัน 10160.1 หรือน้อยกว่าอินพุตและ เอาต์พุต เพลา คู่113060การติดตั้งเพลา/อินพุตคู่ชนิดหน้าแปลน/เหนือเพลาอินพุตเอาท์พุตสองแกนในแนวนอน/เพลาตัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Class ติดตั้ง หน้าแปลน ชนิด เฟืองตัวหนอน มีหรือไม่มี มอเตอร์ ไม่
ประเภท เพลา เอาต์พุต ตัน รูปทรง เพลา เอาต์พุต เพลา (มีร่องลิ่ม) รูปทรง เพลา อินพุต รู (มีร่องลิ่ม)
การวางแนว เพลา อินพุต / เอาต์พุต * ดูแคตตาล็อก แบบกากบาท วิธีการตรึง สกรูตัวเมียหันลงด้านล่าง