(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้คือสกรูปลั๊ก กรุณาเลือกเกลียวท่อที่เหมาะสมจาก G1/8 และ 1/4 สินค้านี้จำหน่ายทีละจำนวนมาก (เช่น ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชิ้น) ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตอุปกรณ์นิวเมติกส์ ประเทศจีน ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1986 ได้การรับรองมาตรฐาน ISO9001 ในปี 1998 พร้อมได้รับการประเมินระดับสูงและคุณภาพที่สม่ำเสมอ
รูปทรงเชื่อมต่อ | ปลั๊ก | ชนิดการเชื่อมต่อ | พิทช์ (เทอร์มินอล) | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | G (เกลียว) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.8 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
Division แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง