1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับอุปกรณ์สุขอนามัย - ข้อต่อเฟอร์รูล 90° ชนิดสั้น - [2CMPA]

ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับอุปกรณ์สุขอนามัย - ข้อต่อเฟอร์รูล 90° ชนิดสั้น - [2CMPA]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,279.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนที่ผลิตโดย MISUMI-VONA ได้รับการเลือกสรรมาอย่างดี ตามความต้องการของลูกค้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตในเอเชีย ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถเลือกชิ้นส่วน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายได้ CSE เป็นบริษัทสัญชาติไต้หวัน ที่ขยายตัวไปสู่การเป็นผู้นำระดับโลก โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ OEM, ODM, การส่งออกและอื่นๆ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และยังคงยึดมั่นในความมุ่งมั่น ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ตามการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ที่เพิ่งได้รับมา

รหัสสินค้า
2CMPAS-10
2CMPAS-15
2CMPAS-20
2CMPAS-25
2CMPAS-30
2CMPAS-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง OD D ที่ ขนาดเกลียว OD ที่ ขนาดเกลียว D.
(Ø)
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว)

฿ 1,279.74

CSE VALVES 1 ชิ้น 9 วัน 1.0S ถึง 2.0S25.41

฿ 1,374.97

CSE VALVES 1 ชิ้น 9 วัน 1.0S ถึง 2.0S38.11 1/2

฿ 2,376.00

CSE VALVES 1 ชิ้น 9 วัน 1.0S ถึง 2.0S50.82

฿ 3,293.81

CSE VALVES 1 ชิ้น 9 วัน 2.5S ถึง 4.5S63.52 1/2

฿ 3,080.13

CSE VALVES 1 ชิ้น 9 วัน 2.5S ถึง 4.5S76.23

฿ 4,964.90

CSE VALVES 1 ชิ้น 9 วัน 2.5S ถึง 4.5S101.64

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง 90°. ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อเฟอร์รูล
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SUS316L เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา พื้นผิว ภายในและภายนอก
ประเภทมาตรฐาน มาตรฐาน 3A