(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้ามจับ ผสมสีต่างๆ
*ปริมาณ:สามารถสั่งซื้อในปริมาณใดก็ได้ตั้งแต่ 1.
[คุณสมบัติ]
·สามารถจัดเรียงตามสีฉลาก
·ช่วยให้สามารถค้นหาสินค้าคงคลังและ อุปกรณ์รองรับท่อ ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
·สีจริงของวันอาทิตย์อาจดูแตกต่างจากสีที่แสดงใน ภาพ
รหัสสินค้า |
---|
EB1891-5 |
EB1892-5 |
EB1893-5 |
EB231-5 |
EB232-5 |
EB232M-14 |
EB233-5 |
EB235-5 |
EB342-5 |
EB343-5 |
EB343-7 |
EB431-5 |
EB435-5 |
EB455-5 |
EB461-5 |
EB462-5 |
EB463-5 |
EB961-5 |
EB962-5 |
EB962-6 |
EB963-5 |
EB963-6 |
EB965-5 |
EB965-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ขนาด (ความหนาของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ยาว) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ด้านข้าง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,803.22 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 1 | 1820 | 910 | ||
฿ 3,579.94 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [ขาว] ขาว | 2 | 1820 | 910 | ||
฿ 5,352.55 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 10 วัน | [ขาว] ขาว | 3 | 1820 | 910 | ||
฿ 135.24 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขาว] ขาว | 1 | 300 | 200 | ||
฿ 195.08 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 10 วัน | [ขาว] ขาว | 2 | 300 | 200 | ||
฿ 310.39 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [โปร่งใส] กระจกเงา | 2 | 300 | 200 | ||
฿ 267.96 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 3 | 300 | 200 | ||
฿ 115.64 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 0.5 | 300 | 200 | ||
฿ 356.60 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 2 | 450 | 300 | ||
฿ 509.03 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 3 | 450 | 300 | ||
฿ 495.00 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สีดำ] สีดำ | 3 | 450 | 300 | ||
฿ 273.64 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 1 | 450 | 300 | ||
฿ 185.88 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 0.5 | 450 | 300 | ||
฿ 302.51 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | [ขาว] ขาว | 0.5 | 600 | 450 | ||
฿ 456.11 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 1 | 600 | 450 | ||
฿ 654.32 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 2 | 600 | 450 | ||
฿ 931.76 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 3 | 600 | 450 | ||
฿ 723.91 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 1 | 910 | 600 | ||
฿ 1,229.91 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 2 | 910 | 600 | ||
฿ 2,317.00 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 2 | 910 | 600 | ||
฿ 1,825.21 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 3 | 910 | 600 | ||
฿ 3,483.00 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 3 | 910 | 600 | ||
฿ 505.79 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 0.5 | 910 | 600 | ||
฿ 516.47 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [สีดำ] สีดำ | 0.5 | 910 | 600 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี) | เกรด | มาตรฐาน | เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง