(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โดยไม่ต้องใช้สาย สายยาง จะถูกล็อคอย่างแน่นหนาด้วยชนิด ฝาเกลียว และโครงสร้าง ล็อค สองชั้น
· ใครๆ ก็สามารถขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นและปลอดภัยได้เพียงแค่ขันให้แน่นจนสุด
· เพียงคลาย น๊อตตัวเมีย ก็จะถอด เหล็กยึด ยึดออก ทำให้สะดวกในการ งานซ่อมบำรุง
· เรายังเสนอ "บริการ กระบวนการซีล (การใช้งาน วัสดุ กระบวนการซีล ยางฟลูออโร หรือ เทปปิด)" เพื่อลดจำนวนชั่วโมงการทำงานที่ต้องใช้
รหัสสินค้า |
---|
JH15-3/4-B-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (Ø) | รหัส HOSES ใช้งานได้ (Ø) | OD ของ สายยาง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 502.76 | RGL COUPLING FOR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ทองเหลือง] BSBM | 3/4B | 15 | 15 | 22 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | รูปทรง | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | น๊อตตัวเมีย | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ส่วน สกรู R | ชนิดปกติ ไม่มีทาล๊อกซีล (lock seal) กันรั่ว | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JH15-3/4-B-N ในชุด ฟิตติ้งท่ออ่อน Kantouch JH
รหัสสินค้า |
---|
JH10-3/8-S-N |
JH15-1/2-B-N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (Ø) | รหัส HOSES ใช้งานได้ (Ø) | OD ของ สายยาง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 899.70 | 1 ชิ้น | 5 วัน | SUS304 | 3/8B | 10 | 10 | 16 | ||
฿ 497.96 | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ทองเหลือง] BSBM | 1/2B | 15 | 15 | 22 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง