(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพ กันสั่นสะเทือน ที่ดีเยี่ยม
· ผลิตจาก EPDM!
[การประยุกต์ใช้งาน]
· รอบ ๆ ปั๊มหมุนเวียนสำหรับเครื่องปรับอากาศ
· สำหรับการแยกการสั่นสะเทือนและการดูด เลื่อยโซ่ ของท่อต่างๆ เช่น น้ำทะเล น้ำ อุตสาหกรรม น้ำร้อนและน้ำเย็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,571.48 | AMS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 4 | 150 | ||
฿ 2,571.48 | AMS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 4 | 150 | ||
฿ 2,737.55 | AMS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 5 | 150 | ||
฿ 2,820.39 | AMS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 5 | 150 | ||
฿ 4,064.52 | AMS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 5 | 150 | ||
฿ 4,559.61 | AMS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B (80 A) | 5 | 150 | ||
฿ 5,920.26 | AMS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B (100 A) | 5 | 150 | ||
฿ 7,664.52 | AMS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5B (125 A) | 5 | 150 | ||
฿ 9,954.19 | AMS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6B (150 A) | 5 | 150 | ||
฿ 11,278.84 | AMS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6B (150 A) | 5 | 200 | ||
฿ 14,201.03 | AMS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8B (200 A) | 5 | 150 | ||
฿ 15,791.23 | AMS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8B (200 A) | 5 | 200 | ||
฿ 21,898.84 | AMS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10B (250 A) | 5 | 200 | ||
฿ 28,949.42 | AMS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12B (300 A) | 5 | 200 | ||
฿ 47,612.90 | AMS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14B (350 A) | 5 | 200 | ||
฿ 59,225.81 | AMS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16B (400 A) | 5 | 200 |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ ยาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เปียก | ยาง | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | SS400 | สเปค | ทรงกลม ยางสังเคราะห์ |
ชนิดหน้าแปลน | JIS10K |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง