1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ATOMS CORPORATION CX ประเภทข้อต่อสำหรับการซ่อมแซม

ATOMS CORPORATION CX ประเภทข้อต่อสำหรับการซ่อมแซม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,923.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึด สำหรับซ่อมรอยรั่วใน ข้อต่อ เกลียว
[คุณสมบัติ]
· สามารถซ่อมแซมได้โดยไม่ต้องหยุด ของไหล
· ใช้งานได้ดีและสามารถสร้างได้ง่าย
· ใช้งานได้ไม่เฉพาะกับ ข้อต่อ เกลียว ที่มีขั้นบันไดเท่านั้น แต่ยังใช้กับรอยรั่วในท่อ แบบตรง ได้อีกด้วย

รหัสสินค้า
CX-20A-EPDM
CX-25A-EPDM
CX-32A-EPDM
CX-40A-EPDM
CX-50A-EPDM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A)

฿ 1,923.87

AMS COUPLING FOR MECHANICAL 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 2,354.32

AMS COUPLING FOR MECHANICAL 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)

฿ 2,686.06

AMS COUPLING FOR MECHANICAL 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 2,950.84

AMS COUPLING FOR MECHANICAL 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 3,282.58

AMS COUPLING FOR MECHANICAL 1 ชิ้น 9 วัน 2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แคลมป์ยึด สำหรับซ่อม ท่อประปาที่ใช้งานได้ ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.6 วัสดุ กระบวนการซีล ยาง EPDM วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส
ประเภท สลักเกลียว สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม