1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์ว ทำงานแบบแมนนวล หน้าแปลน 10K, บอล 10K

บอลวาล์ว ทำงานแบบแมนนวล หน้าแปลน 10K, บอล 10K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
การทำงานของเฟืองเป็นแบบมาตรฐาน

รหัสสินค้า
78-10K-300A
144-3-10K-300A
144-4-10K-50A
144-4-10K-80A
144-4-10K-300A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง w
(Ø)
รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (150 ℃หรือน้อยกว่า)
(MPa)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(℃)

฿ 100.00

SOV VALVE 1 ชิ้น ขอราคา FC20012B (300 A)12B (300 A)620-Up to 120

฿ 100.00

SOV VALVE 1 ชิ้น ขอราคา [สเตนเลส] SCS13A12B (300 A)12B (300 A)6100.98Up to 150

฿ 100.00

SOV VALVE 1 ชิ้น ขอราคา [สเตนเลส] SCS14A2B (50 A)2B (50 A)1801141860.98Up to 150

฿ 100.00

SOV VALVE 1 ชิ้น ขอราคา [สเตนเลส] SCS14A3B (80 A)3B (80 A)2001533240.98Up to 150

฿ 100.00

SOV VALVE 1 ชิ้น ขอราคา [สเตนเลส] SCS14A12B (300 A)12B (300 A)6100.98Up to 150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ความดัน ขนาดเกลียว 10K
ประเภท บอลวาล์ว รู เต็ม ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน
มือจับ รูปทรง ก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ วิธีการใช้งาน คู่มือ
วัสดุ แผ่น PTFE รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.37 ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1.37