(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· ผลิตโดย Yamato เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ข้อต่อสวมเชื่อม · คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เกลียว ครึ่งเกลียว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | สเปค | ขนาดเกลียว ของ เกลียว | มิติ B | มิติ L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 273.90 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ครึ่งหนึ่ง | 1/4 | 22 | 26 | ||
฿ 413.89 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ครึ่งหนึ่ง | 1/2 | 32 | 32 | ||
฿ 450.47 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ครึ่งหนึ่ง | 3/4 | 38 | 37 | ||
฿ 668.17 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ครึ่งหนึ่ง | 1 | 45 | 42 | ||
฿ 148.12 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 8B (6 A) | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ครึ่งหนึ่ง | 1/8 | 19 | 22 | |
฿ 123.81 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 4B (8 A) | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ครึ่งหนึ่ง | 1/4 | 22 | 25 | |
฿ 137.15 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 8B (10 A) | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ครึ่งหนึ่ง | 3/8 | 28 | 28 | |
฿ 171.10 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 2B (15 A) | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ครึ่งหนึ่ง | 1/2 | 32 | 32 | ||
฿ 227.03 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 4B (20 A) | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ครึ่งหนึ่ง | 3/4 | 38 | 38 | ||
฿ 236.41 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1B (25 A) | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ครึ่งหนึ่ง | 1 | 46 | 45 | ||
฿ 370.05 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 1 / 4B (32 A) | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ครึ่งหนึ่ง | 1 1/4 | 58 | 50 | ||
฿ 433.54 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 1 / 2B (40 A) | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ครึ่งหนึ่ง | 1 1/2 | 63 | 55 | ||
฿ 610.12 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 2B (50 A) | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ครึ่งหนึ่ง | 2 | 76 | 60 | ||
฿ 100.00 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 8B (6 A) | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน R | 1/8 | 19 | 22 | ||
฿ 100.00 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 4B (8 A) | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน R | 1/4 | 22 | 25 | ||
฿ 100.00 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 8B (10 A) | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน R | 3/8 | 28 | 28 | ||
฿ 100.00 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 2B (15 A) | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน R | 1/2 | 32 | 32 | ||
฿ 100.00 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 4B (20 A) | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน R | 3/4 | 38 | 38 | ||
฿ 100.00 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] S25C | 1B (25 A) | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน R | 1 | 46 | 45 | ||
฿ 100.00 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] S25C | 1 1 / 4B (32 A) | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน R | 1 1/4 | 58 | 50 | ||
฿ 100.00 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] S25C | 1 1 / 2B (40 A) | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน R | 1 1/2 | 63 | 55 | ||
฿ 100.00 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] S25C | 2B (50 A) | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน R | 2 | 76 | 60 | ||
฿ 100.00 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] S25C | 2 1 / 2B (65 A) | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน R | 2 1/2 | 96 | 70 | ||
฿ 100.00 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] S25C | 3B (80 A) | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน R | 3 | 108 | 75 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การเชื่อมแบบปลั๊กและ ชนิดสกรู | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต | สี | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง