(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่น ยาง นี้มี กันสั่นสะเทือน และ ป้องกันเสียง
[คุณสมบัติ]
·การประมวลผลแบบร่องทั้งสองด้านดูดซับแรงสั่นสะเทือนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ กันสั่นสะเทือน และการ ป้องกันเสียง เมื่อเทียบกับ ชนิดแผ่นเพลท ยาง ทั่วไป
·อุปกรณ์ความปลอดภัยและการป้องกันที่เต็มไปด้วย วัสดุ ยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ พรม กัน ป้องกันการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
WBG10-10 |
WBG10-50 |
WBG10-75 |
WBG20-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 106.00 | SAFETY/PROTECTION SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 x 100 | 10 | ||
฿ 24.00 | SAFETY/PROTECTION SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 × 50 | 10 | ||
฿ 42.00 | SAFETY/PROTECTION SUPPLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 × 75 | 10 | ||
฿ 160.00 | SAFETY/PROTECTION SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 x 100 | 20 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้าเพื่อความปลอดภัยและการป้องกัน | สำหรับการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | สเปค | การป้องกันการสั่นสะเทือนการพิสูจน์อักษร | รูปทรง | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ขอบ | NA | วัสดุ | ยาง |
จำนวนวงจร(เดือน) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง