(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้สำหรับช่วยงานฝ้าเพดานรับ โหลดไฟฟ้า บรรทุกบาร์สินค้าเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯใช้ "แท่น รับ ขาตั้งรับแรง เหล็กยึด" ที่สามารถใช้ได้ที่ปลายทั้งสองด้านบันทึก:จำนวน 1 ชิ้นต่อชิ้น
[คุณสมบัติ]
·เพื่อป้องกันการยุบตัวของโหลดบนรถลาก
·สำหรับการติดตั้ง ผ้าใบแลพแผ่นชีต บ่มและเต็นท์ชั่วคราว
·ใช้ชิ้นส่วน ปลาย ทดแทนเพื่อยึดให้แน่นยิ่งขึ้น
·หากใช้ชิ้นส่วนที่ได้รับแยกกันขอบเขตของงานจะกว้างขึ้นเรื่อย ๆ
· วัสดุ คอร์/แกน ใช้ ท่อเหล็ก
·มีรูปลักษณ์ภายนอกและความอบอุ่นเช่นเดียวกับ วัสดุ ไม้ ธรรมชาติ
·ด้วยสารต่อต้านแบคทีเรียจึงรักษาความสะอาด
รหัสสินค้า |
---|
KTSD-125 |
KTSD-250 |
KTSD-290 |
KTSD-390 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,382.42 | SAFETY/PROTECTION SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 750 ถึง 1,250 | ||
฿ 1,658.22 | SAFETY/PROTECTION SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1,450 ถึง 2,500 | ||
฿ 1,807.75 | SAFETY/PROTECTION SUPPLIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1,600 ถึง 2,900 | ||
฿ 2,319.50 | SAFETY/PROTECTION SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2,100 ถึง 3,900 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้าเพื่อความปลอดภัยและการป้องกัน | ก้าน ความตึง | สี | งาช้าง | การใช้งาน | อุปกรณ์ อุปกรณ์รองรับท่อ |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1P × 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง