(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
· รูปทรง:ตะขอ เดี่ยว
· วัสดุ ส่วน ตะขอ:เหล็ก
·วิธีการแก้ไข:ประเภท สกรู ยึด
/ ขนาด W (mm) / 16
/ ขนาด H (mm) / 61
/ ขนาด D (mm) / 43
/ 1P แพ็คเก็ต (PC) / 1
/ การประมวลผล พื้นผิว:ชุบผิวนิกเกิล
รหัสสินค้า |
---|
KFB-41 |
KFW-42 |
KNPF-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 82.86 | HIKARI | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีดำ | 4535395004730 | 381-5391 | ||
฿ 82.86 | HIKARI | 1 ชิ้น | 10 วัน | ขาว | 4535395004747 | 381-5404 | ||
฿ 72.39 | HANGING HARDWARE HOOKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | เงิน (สี ชุบผิวนิกเกิล ) | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท เหล็กยึด/ ตะขอ | ตะขอ สำหรับการตกแต่งภายใน | ประเภท ตะขอ สำหรับภายใน | โสด (ประเภท J / L) | รูปทรง | ตะขอ เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ปริมาณ | 1 |
วิธีการตรึง | ประเภทสกรู | D(มิลลิเมตร) | 9.5 | A(มิลลิเมตร) | 16 |
L(มิลลิเมตร) | 61 | d(มิลลิเมตร) | 4 | โหลดไฟฟ้า แขวน(N / กิโลกรัม) | 68.6/7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง