(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บานพับอะลูมิเนียม ที่สร้างแรงบิดในทิศทางเดียวเท่านั้น ประตูสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น เนื่องจากแทบจะไม่มีการสร้าง แรงบิดย้อนกลับ
·ได้ผ่านการทดสอบการเปิดและปิดซ้ำ 30,000 ครั้ง (มาตรฐาน ผู้ผลิต)
· แรงบิดในการทำงานที่สร้างขึ้น จะมีทิศทางคงที่
· อุณหภูมิใช้งาน: 0 °C ถึง 50 °C
รหัสสินค้า |
---|
HG-TQA90-A |
HG-TQA90-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,208.33 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 170-021-244 | ||
฿ 3,533.33 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 170-021-245 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | ความยาว(มิลลิเมตร) | 77.5 | การใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | การรักษาอลูมิเนียม | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 60 |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด | กลับด้าน | ชุดซ้ายและขวา | เปิดปริญญา(องศา) | 180 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | สี | เงิน |
รูติดตั้ง | มี | วัสดุ เพลา | สแตนเลส | แรงบิด (1 คลองเลื่อย)(n · m) | 9.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง