(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งชนิดนัทสองชั้น สำหรับท่อทองแดงเคลือบไวนิล (ท่อทองแดงควบคุม)
· โครงสร้างของฟิตติ้งซีลส่วนท่อทองแดงและส่วนไวนิลด้วยตาไก่สองวงที่ต่างกัน ตาไก่ทองเหลืองเชื่อมต่อกับท่อทองแดงเพื่อป้องกันการรั่วซึม และตาไก่เรซิ่นช่วยปกป้องท่อทองแดงจากน้ำ สิ่งสกปรก ฝุ่นและปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้ท่อทองแดงถูกกัดกร่อน
· ความดันที่ใช้งานได้สูงสุด: 2.94 MPa (30kgf/cm2)
· ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -10–60°C
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ( ท่อทองแดง ควบคุม) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
ขนาดเกลียว 1(มิลลิเมตร) | 6 | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(มิลลิเมตร) | 6 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ขนาดเกลียว | 1 / 4B (8 A) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.94 | กระบวนการเตรียมผิว | ด้วยการ การชุบผิว พรรณี |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHC-6M-4R ในชุด คอนเนคเตอร์เกลียวนอกชนิดนัทสองชั้น สำหรับท่อทองแดงควบคุม (ชนิดเกลียวเตเปอร์)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง