1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สินค้าที่มีการจัดการอื่น ๆ

NOK

สินค้าที่มีการจัดการอื่น ๆ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 187.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค ผลิตภัณฑ์ ภาพถ่าย ผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ฯลฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการ [รหัสรุ่น/ Part number]BM1214A0

รหัสสินค้า
BM1214A0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 187.64

NOK 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว บานเลื่อน ปิดท้าย ของเหลว กระบวนการซีล จาระบี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d(φ) 22
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ วัสดุ บริเวณขอบ ซีล ยาง (ไม่มี แหวน โลหะ) สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน
ลิปฝุ่น ไม่ วิธีการแนบ จากปลาย เพลา เท่านั้น ร่องที่ ตัวเสื้อ ไม่
การแยกของเหลวสองชนิด ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80 ความหนา 4
ความกว้าง B(มิลลิเมตร) 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BM1214A0 ในชุด สินค้าที่มีการจัดการอื่น ๆ