1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อดักท์ ชนิดทนความร้อน / การเสียดสี, Superplus T KTR

ท่อดักท์ ชนิดทนความร้อน / การเสียดสี, Superplus T KTR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา, ยืดหยุ่น, จับถือง่าย, และใช้งานได้ดี
· ยางนำไฟฟ้ามีคุณสมบัติกันไฟฟ้าสถิตสูง
· ท่อนี้มีรัศมีการดัดงอต่ำ และเมื่อบิดจะคืนรูป
· ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ตั้งแต่ -30 °C ถึง 80 °C
[การใช้งาน]
· สำหรับดูดและระบายลมร้อน
· สำหรับลำเลียงวัสดุที่มีลักษณะเป็นฝุ่นผงและเม็ด
· สำหรับลำเลียงเศษเหล็ก, เศษอลูมิเนียม, และเศษโลหะ

Drawing

Drawing ของท่อดักท์ ชนิดทนความร้อน / การเสียดสี Superplus T KTR

ตารางแสดงมาตรฐาน

ตารางแสดงมาตรฐานของท่อดักท์ ชนิดทนความร้อน / การเสียดสี Superplus T KTR

ขนาดที่ไม่มีค่าพิกัดความเผื่อ เป็นขนาดอ้างอิง

รหัสสินค้า
KTR-38-[1-20/1]M
KTR-50-[1-20/1]M
KTR-65-[1-20/1]M
KTR-75-[1-20/1]M
KTR-90-1M
KTR-90-[2-20/1]M
KTR-100-1M
KTR-100-[2-20/1]M
KTR-125-1M
KTR-125-[2-20/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ความยาว
(ม.)

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 3848.040381 ~ 20

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 5060.450501 ~ 20

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 6 วัน 62.073.060651 ~ 20

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 76.287.270751 ~ 20

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 88.9100.390901

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 88.9100.390902 ~ 20

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 101.2113.21001001

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 101.2113.21001002 ~ 20

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 125.7139.91101251

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 125.7139.91101252 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น โอเลฟิ นส์ ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ทนความร้อน / อื่น ๆ
สี สีดำ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ผง / อากาศ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 100
รายละเอียดคุณสมบัติอื่น ๆ ความทนต่อสภาพอากาศ สายไฟ ไม่มี สเปค ดูดและระบายลมร้อน, และอื่นๆ