(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีผลิตภัณฑ์ Nitto Kinzoku จำนวนมากการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
·ภาชนะ ๆ
·ประเภทการจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่และภาชนะสุญญากาศที่สามารถวางซ้อนกันได้เมื่อว่างเปล่า
·เบากว่า ภาชนะ แบบตรง ประมาณ 12%
·มุมด้านล่างโค้งมนทำให้สิ่งสกปรกสะสมได้ยาก
รหัสสินค้า |
---|
TP-ST-24 |
TP-ST-27 |
TP-ST-30 |
TP-ST-33 |
TP-ST-36 |
TP-ST-39 |
TP-ST-43 |
TP-ST-47 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (L) | ID D1 (มิลลิเมตร) | ID D2 (มิลลิเมตร) | ความสูงภายใน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,439.44 | NIO OPEN TANK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 240 | 230 | 244 | ||
฿ 3,730.04 | NIO OPEN TANK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 270 | 260 | 279 | ||
฿ 4,565.71 | NIO OPEN TANK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 300 | 289 | 304 | ||
฿ 5,479.78 | NIO OPEN TANK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 330 | 318 | 336 | ||
฿ 6,632.13 | NIO OPEN TANK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 360 | 346 | 362 | ||
฿ 7,908.38 | NIO OPEN TANK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 45 | 387 | 373 | 405 | ||
฿ 9,914.14 | NIO OPEN TANK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 65 | 430 | 413 | 475 | ||
฿ 12,481.81 | NIO OPEN TANK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 80 | 470 | 452 | 485 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ถังบรรจุสาร Open-Top | เครื่องกวน | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง