(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ : SUS316L ; ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว : 1/2B(15A), 1/4B(8A), 3/8B(10A)
· ประเภท : ฟิตติ้ง
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | ข้อต่อเฟอร์รูล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | เชื่อม-On | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | 1 / 4B (8a) ถึง 1 / 2B (15 A) | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS316L |
เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน / ร่วมศูนย์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MFS-S3-15A ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับอุปกรณ์สุขอนามัย ข้อต่อเฟอร์รูลขนาดเล็ก MFS
รหัสสินค้า |
---|
MFS-S3-10A |
MFS-S3-8A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 564.77 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3/8B(10A) | ||
฿ 564.77 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1/4B(8A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง