(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อเฟอร์รูล เชื่อมสำหรับท่อก๊าซ ISO
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ นี้ รองรับการใช้งาน กับ สเตนเลส 304/316 L.
· มุม ปลอกสวม หุ้มปลอก ข้อต่อเฟอร์รูล คือ 20°
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ท่ออุตสาหกรรมอาหาร สเตนเลส ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
FS-S1-20A |
FS-S1-25A |
FS-S1-40A |
FS-S1-65A |
FS-S1-80A |
FS-S1-100A |
FS-S1-125A |
FS-S1-150A |
FS-S1-200A |
FS-S3-20A |
FS-S3-25A |
FS-S3-40A |
FS-S3-50A |
FS-S3-65A |
FS-S3-80A |
FS-S3-100A |
FS-S3-125A |
FS-S3-150A |
FS-S3-200A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 648.77 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) ถึง 1 1 / 4B (32 A) | SUS304 | 3/4B(20A) | 21.5 | ||
฿ 672.77 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) ถึง 1 1 / 4B (32 A) | SUS304 | 1B(25A) | 21.5 | ||
฿ 819.10 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 / 2B (40 A) ถึง 2 1 / 2B (65 A) | SUS304 | 1 1/2B(40A) | 21.5 | ||
฿ 1,194.97 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 / 2B (40 A) ถึง 2 1 / 2B (65 A) | SUS304 | 2 1/2B(65A) | 21.5 | ||
฿ 1,549.55 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3B (80 A) ถึง 8B (200 A) | SUS304 | 3B(80A) | 21.5 | ||
฿ 2,110.84 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3B (80 A) ถึง 8B (200 A) | SUS304 | 4B(100A) | 28 | ||
฿ 3,095.61 ฿ 1,682.77 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3B (80 A) ถึง 8B (200 A) | SUS304 | 5B(125A) | 28 | ||
฿ 4,024.26 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3B (80 A) ถึง 8B (200 A) | SUS304 | 6B(150A) | 28 | ||
฿ 5,448.76 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3B (80 A) ถึง 8B (200 A) | SUS304 | 8B(200A) | 28 | ||
฿ 747.87 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) ถึง 1 1 / 4B (32 A) | SUS316L | 3/4B(20A) | 21.5 | ||
฿ 747.87 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) ถึง 1 1 / 4B (32 A) | SUS316L | 1B(25A) | 21.5 | ||
฿ 969.68 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 / 2B (40 A) ถึง 2 1 / 2B (65 A) | SUS316L | 1 1/2B(40A) | 21.5 | ||
฿ 1,052.90 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 / 2B (40 A) ถึง 2 1 / 2B (65 A) | SUS316L | 2B(50A) | 21.5 | ||
฿ 1,203.87 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 / 2B (40 A) ถึง 2 1 / 2B (65 A) | SUS316L | 2 1/2B(65A) | 21.5 | ||
฿ 1,454.71 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3B (80 A) ถึง 8B (200 A) | SUS316L | 3B(80A) | 21.5 | ||
฿ 2,297.03 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3B (80 A) ถึง 8B (200 A) | SUS316L | 4B(100A) | 28 | ||
฿ 3,095.61 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3B (80 A) ถึง 8B (200 A) | SUS316L | 5B(125A) | 28 | ||
฿ 4,272.00 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3B (80 A) ถึง 8B (200 A) | SUS316L | 6B(150A) | 28 | ||
฿ 5,931.20 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3B (80 A) ถึง 8B (200 A) | SUS316L | 8B(200A) | 28 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | ข้อต่อเฟอร์รูล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | เชื่อม-On | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน / ร่วมศูนย์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง