(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ : SUS304, SUS316L , ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว : 1S, 1.5S, 2S, 2.5S, 3S, 4S
· ประเภท : ฟิตติ้ง
รหัสสินค้า |
---|
FA-HS1-30S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,731.74 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 3S | 101 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | ข้อต่อเฟอร์รูล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | อุปกรณ์แปลงสายยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน / ร่วมศูนย์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-HS1-30S ในชุด ข้อต่อเฟอร์รูล อะแดปเตอร์ท่อ สำหรับอุปกรณ์สุขอนามัย FA-H
รหัสสินค้า |
---|
FA-HS1-15S |
FA-HS1-20S |
FA-HS1-25S |
FA-HS3-10S |
FA-HS3-15S |
FA-HS3-20S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,340.90 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 1.5S | 101 | ||
฿ 1,600.26 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 2S | 101 | ||
฿ 2,048.90 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 2.5S | 101 | ||
฿ 2,676.00 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 1S | 81 | ||
฿ 2,737.94 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 1.5S | 101 | ||
฿ 3,479.61 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 2S | 101 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง