1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สเตนเลส วาล์ว บอลวาล์ว สุขาภิบาลพร้อม หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ CSS

CNS SANITARY VALVE

สเตนเลส วาล์ว บอลวาล์ว สุขาภิบาลพร้อม หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ CSS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46,916.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วาล์ว กระบอกลม พร้อม หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ CSS
·โหมดการทำงานประกอบด้วยการดำเนินการเดียวและการดำเนินการหลายอย่าง
·สามารถติด วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าและ สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ฯลฯ ได้
· ความดันลม ที่ให้มาคือ 0.4 MPa ถึง 0.7 MPa

รหัสสินค้า
CSS-S2-15S-DA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 46,916.67

CNS SANITARY VALVE 1 ชิ้น 25 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบอล ลักษณะการขับเคลื่อน ไดรฟ์ กระบอกลม จ่าย ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.4 ถึง 0.7
ประเภท บอลวาล์ว 2 ทาง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อเฟอร์รูล ประเภท กระบอกสูบ การกระทำสองครั้ง
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 1.5S วัสดุ SUS316

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถเปลี่ยนวัสดุของปลอกโอริงได้หรือไม่?
ตอบ: สามารถเปลี่ยนเป็นซิลิโคน NBR และอื่นๆ ได้