(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฝาครอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อ พื้นผิว ซีล และฝุ่นละอองจากการเกาะติด
[คุณสมบัติ]
· ผลิตตาม มาตรฐาน US MIL AA-59326-1998 (MIL-C-27487-1992) เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ หากขนาดเท่ากัน
· สามารถใช้กับสิ่งต่างๆ เช่น ของเหลว ก๊าซ และผง
· เมื่อใช้งาน ก้านโยก ที่ติดอยู่กับ ข้อต่อ สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่ายเพียงสัมผัสเดียว และไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ ใดๆ
· ปะเก็น ภายในป้องกันการรั่วไหล ของไหล และรักษา ข้อต่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ การผลิตเหล็ก ยา และการขนส่ง
ชนิด | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AL-DC25 ในชุด คัปป คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน งล็อก แขน , type-DC, ฝาครอบ กันฝุ่น
รหัสสินค้า |
---|
AL-DC100 |
AL-DC15 |
AL-DC20 |
AL-DC32 |
AL-DC40 |
AL-DC65 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,622.32 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 4B(100A) | ||
฿ 606.58 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 1/2B(15A) | ||
฿ 606.58 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 3/4B(20A) | ||
฿ 804.39 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 1 1/4B(32A) | ||
฿ 822.19 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 1 1/2B(40A) | ||
฿ 1,062.19 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 2 1/2B(65A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง