(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อเรซิ่นที่ทนทานต่อการเสียดสี โดยผิวท่อด้านในทำจากยูรีเทนเรซิ่นแบบพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อการเสียดสีเป็น 4 เท่าของรุ่น TAC HERAN New สำหรับงานทนความร้อน
*เปรียบเทียบปริมาณการสึกหรอ (8 ชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มทำการทดสอบ) โดยกำหนดให้ TAC Heran New สำหรับงานทนความร้อน มีค่าเท่ากับ 1
· ตัวท่อมีความโปร่งใส ช่วยให้ตรวจเช็ควัตถุที่ลำเลียงได้ มาพร้อมกับสายกราวด์ที่ช่วยกันไฟฟ้าสถิตได้ดีเยี่ยม
· ลำเลียงของเหลวได้อย่างราบรื่นเนื่องจากพื้นผิวด้านในท่อเรียบมาก
[การใช้งาน]
· สำหรับลำเลียงวัตถุต่างๆ เช่น ผงและเม็ดปูนขาวและถ่านกัมมันต์ที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายที่เตาเผาขยะ
· สำหรับงานดูดลำเลียงสารละลายข้น ซีเมนต์เผาซินเทอร์ กรวด และแร่เหล็ก
* ไม่เหมาะสำหรับลำเลียงของเหลวที่มีน้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
25106-38-[1-50/1] |
25106-65-[1-50/1] |
25106-90-[1-20/1] |
25106-100-[1-20/1] |
25106-150-[1-20/1] |
25106-200-[1-10/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 38 | 48.5 | 350 | 1 1/2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 65 | 76.0 | 800 | 2 1/2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 90 | 102.0 | 1110 | 3 1/2 | 0.30 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 100 | 117 | 1250 | 4 | 0.30 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 150 | 169.4 | 2750 | 6 | 0.20 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 200 | 226.4 | 4000 | 8 | 0.20 | 1 ~ 10 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ผง / ปูนซีเมนต์ / ธัญพืช | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานการกัดกร่อน / ความโปร่งใส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | เรซิ่น ยูรีเทน พิเศษทนต่อการขัดถู + พีวีซี+ ขดลวด | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | ใส |
ใช้ช่วงอุณหภูมิดูด(℃) | -10 to 50 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน, การส่งมอบ(℃) | -10 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง