1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วนติดตั้งชิ้นส่วน Erector ข้อต่อพลาสติก J-121A

YZK PLASTIC JOINTS

ส่วนติดตั้งชิ้นส่วน Erector ข้อต่อพลาสติก J-121A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 113.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อพลาสติกที่น้ำหนักเบาและทนทาน โดยใช้กาวร้อนยึดอยู่กับที่

รหัสสินค้า
J-121AIVO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 113.06

YZK PLASTIC JOINTS 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก รุ่น ข้อต่อพลาสติก ประเภทข้อต่อ ตัวกลาง
วัสดุ พลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) 28 ประเภทข้อต่อตัวกลาง 5 ทิศทาง
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น สี งาช้าง ชนิด สำหรับการเชื่อมต่อตรงกลาง (5 ทิศทาง/one stop)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน J-121AIVO ในชุด ส่วนติดตั้งชิ้นส่วน Erector ข้อต่อพลาสติก J-121A