1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนท่อครีฟอร์ม, ชิ้นส่วนยึด, ข้อต่อพลาสติก J-4

YZK PLASTIC JOINTS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อพลาสติก ⌀28 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม.)
[คุณสมบัติ]
· สามารถสร้างรูปทรงต่างๆร่วมกับท่อครีฟอร์มได้
· ข้อต่อพลาสติกที่ใช้กาวยึด
· ใช้สำหรับเข้ามุม
[การใช้งาน]
· เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับปรุงง่าย (Kaizen) และใช้งานกันอย่างแพร่หลาย (โรงงานผลิตและโรงงานอาหาร)

รหัสสินค้า
J-4IVO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 89.29

YZK PLASTIC JOINTS 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก รุ่น ข้อต่อพลาสติก ประเภทข้อต่อ มุม
วัสดุ พลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) 28 ประเภทมุม ประเภท L - 3
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน สี งาช้าง ชนิด สำหรับมุม (3 ทิศทาง)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน J-4IVO ในชุด ชิ้นส่วนท่อครีฟอร์ม, ชิ้นส่วนยึด, ข้อต่อพลาสติก J-4