1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เซอร์โวมอเตอร์ (ซีรีส์ FALDIC-β)

เซอร์โวมอเตอร์ (ซีรีส์ FALDIC-β)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,925.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ยับยั้งการสั่นสะเทือนและการปรับใช้ ชุดกรอง รอยบาก ช่วยลดการสั่นสะเทือนทางกลได้อย่าง แม่นยำ บรรลุ ความแม่นยำ ต่ำกว่า 1 ms ในการแสวงหาประสิทธิภาพสูงและ งานละเอียด สูง

รหัสสินค้า
GYC101DC1-CA
GYC101DC1-CA-B
GYC201DC1-CA
GYC201DC1-CA-B
GYC401DC1-CA
GYC401DC1-CA-B
GYC751DC1-CA
GYS101DC1-C6B
GYS101DC1-C6B-B
GYS101DC1-CB
GYS101DC1-CB-B
GYS201DC1-C6B
GYS201DC1-C6B-B
GYS201DC1-CA
GYS201DC1-CA-B
GYS401DC1-CA
GYS500DC1-C8B
GYS500DC1-C8B-B
GYS751DC1-CA
GYS751DC1-CA-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
สเปค แรงดันไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา

฿ 24,150.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น 21 วัน 60100ประเภท AC2003 เฟสไม่8

฿ 34,125.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น 21 วัน 60100ประเภท AC2003 เฟสการมี8

฿ 26,400.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น 21 วัน 80200ประเภท AC2003 เฟสไม่14

฿ 36,975.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น 21 วัน 80200ประเภท AC2003 เฟสการมี14

฿ 40,900.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น 45 วัน 80400ประเภท AC2003 เฟสไม่14

฿ 43,500.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น ขอราคา 80400ประเภท AC2003 เฟสการมี14

฿ 39,750.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น 21 วัน 100750ประเภท AC2003 เฟสไม่16

฿ 20,325.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น 21 วัน 40100ประเภท AC1001 เฟสไม่8

฿ 28,275.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น ขอราคา 40100ประเภท AC1001 เฟสการมี8

฿ 20,325.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น 21 วัน 40100ประเภท AC2003 เฟสไม่8

฿ 28,275.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น 21 วัน 40100ประเภท AC2003 เฟสการมี8

฿ 23,400.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น 21 วัน 60200ประเภท AC1001 เฟสไม่14

฿ 32,925.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น ขอราคา 60200ประเภท AC1001 เฟสการมี14

฿ 23,400.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น 21 วัน 60200ประเภท AC2003 เฟสไม่14

฿ 32,925.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น 21 วัน 60200ประเภท AC2003 เฟสการมี14

฿ 28,275.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น 21 วัน 60400ประเภท AC2003 เฟสไม่14

฿ 17,925.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น 21 วัน 4050ประเภท AC1001 เฟส/ 3 เฟสไม่6

฿ 25,650.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น 45 วัน 4050ประเภท AC1001 เฟส/ 3 เฟสการมี6

฿ 39,000.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น 21 วัน 80750ประเภท AC2003 เฟสไม่16

฿ 51,750.00

FJE SERVO MOTOR FALDIC-B 1 ชิ้น 21 วัน 80750ประเภท AC2003 เฟสการมี16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย มอเตอร์ ข้อต่อลด ไม่