(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]เหล็กสแตนเลสสแตนเลส SUS316L
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่ผ่านการบำบัด, โครเมต ชุบไบร์ทโครเมี่ยม , ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ
รหัสสินค้า |
---|
SPSNI-STC-W1/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย (R) | ความยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ส่วน เกลียว เกลียวดรายซีล | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.05 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 1/2 | 15 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [โครเมต] โครเมต | NA | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | มี หัว แบบเหลี่ยม | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่มีรู สกรู |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPSNI-STC-W1/2 ในชุด Plug-SH ( หัว แบบเหลี่ยม )
รหัสสินค้า |
---|
SPSNI-316L-W1/8 |
SPSNI-316L-W2 |
SPSNI-316L-W3/4 |
SPSNI-STC-W1/4 |
SPSNI-STC-W1/8 |
SPSNI-STC-W3/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย (R) | ความยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ส่วน เกลียว เกลียวดรายซีล | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 405.43 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 8 | [สเตนเลส] SUS316L | [ไม่มี] ผ้า | NA | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 6,493.94 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 24 | [สเตนเลส] SUS316L | [ไม่มี] ผ้า | NA | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 1,033.16 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/4 | 17 | [สเตนเลส] SUS316L | [ไม่มี] ผ้า | NA | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 22.17 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 1/4 | 11 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [โครเมต] โครเมต | NA | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 17.91 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 1/8 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [โครเมต] โครเมต | NA | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 2,032.26 | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 3/4 | 17 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [โครเมต] โครเมต | NA | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง