(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด] แหวนสปริง
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[หน่วยนับขาย] กล่อง/แพ็ค
[วัสดุ] เหล็กกล้า SWB
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์สีขาว
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 8.3 10.5 12.5 14.5 17 19 21 23
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 8 10 12 14 16 18 20 22
[ความหนา t (มม.)] 2.3 2.85 3.45 4 4.5 5 5.65 6.25
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) Fabric, ไตรวาเลนท์สีขาว
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.)] 17 21.5 25.5 29.5 32 36 40 44.5
รหัสสินค้า |
---|
PSW-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.06 | PS ROCK WASHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | - | 8.3 | 17 | 8 | 2.3 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | แหวนสปริง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เหล็กกล้า | SWB |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง