(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรง] เทเปอร์
[วัสดุ] S45C
[ค่าพิกัดความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์แกน] ค่าพิกัดความเผื่อบวก
[รูปทรงปลายแกน] เกลียวนอก
[คุณลักษณะ] ทั่วไป
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชุบแข็ง] มี
[เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด] 4/5/6/8/10/12/13/16
[ความยาว] 25 ถึง 160
รหัสสินค้า |
---|
TPOSH-S45C-D5-55 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว | หน่วยขาย | ขนาดของ สกรู M | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | รหัส Sanko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.13 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 55 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | M5 | 11.5 | D000022Q0050055000 |
กำลังโหลด …
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความเผื่อ เชิงบวก | รูปทรง | ทรงเรียว | รูปทรง สิ้นสุด | สกรู ด้านนอก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | S45C | คุณสมบัติ | ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
แข็ง | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPOSH-S45C-D5-55 ในชุด พินเทเปอร์พร้อมเกลียวนอก (ชุบแข็ง)
รหัสสินค้า |
---|
TPOSH-S45C-D10-50 |
TPOSH-S45C-D10-55 |
TPOSH-S45C-D10-60 |
TPOSH-S45C-D5-60 |
TPOSH-S45C-D5-70 |
TPOSH-S45C-D5-85 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว | หน่วยขาย | ขนาดของ สกรู M | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | รหัส Sanko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.19 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 50 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | M10 | 20 | D000022Q0100050000 | ||
฿ 140.19 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 55 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | M10 | 20 | D000022Q0100055000 | ||
฿ 140.19 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 60 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | M10 | 20 | D000022Q0100060000 | ||
฿ 80.13 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 60 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | M5 | 11.5 | D000022Q0050060000 | |||
฿ 96.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 70 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | M5 | 11.5 | D000022Q0050070000 | ||
฿ 8,129.03 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 5 | 85 | กล่อง / แพ็กเกจ | M5 | 11.5 | D000022Q0050085000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง