1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ประแจ【1-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SA11 FASTENING

ประแจ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ]เหล็กประแจ
[ขนาดเกลียว]0.7 0.9 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 17
[กระบวนการเตรียมผิว]กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม, ไตรวาเลนท์สีขาว ต์ , การ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์, ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
[L หรือ B (มม)] 45 50 56 63 70 80 90 100 112 125140160
[l หรือ c (มม)] 14 16 18 20 25 28 32 36 40 45 63
[ความกว้างของแฟลต]0.7 0.9 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 17
[หน่วยขาย]แยกชิ้น (สั่งได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่อง / แพ็ค ความแข็ง HRC45 HRC48 HRC50 HRC52 รับประกัน แรงบิด 8.36 19.4 38.7 67.3 163 306 530

รหัสสินค้า
LNAL-STU-M4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเครื่องมือ (ระบุ/นิ้ว) มิติ ขนาดเกลียว ของประแจ กระบวนการเตรียมผิว L หรือ B
(มิลลิเมตร)
l หรือ c
(มิลลิเมตร)
เบอร์ประแจ หน่วยขาย ความแข็ง รับประกัน แรงบิด

฿ 17.92

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -44กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม70254ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)HRC52163

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LNAL-STU-M4 ในชุด ประแจ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LNAL-ST-M1.3
LNAL-ST-M1.5
LNAL-ST-M2
LNAL-ST-M2.5
LNAL-STU-M5
LNAL-STU-M6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเครื่องมือ (ระบุ/นิ้ว) มิติ ขนาดเกลียว ของประแจ กระบวนการเตรียมผิว L หรือ B
(มิลลิเมตร)
l หรือ c
(มิลลิเมตร)
เบอร์ประแจ หน่วยขาย ความแข็ง รับประกัน แรงบิด

฿ 9.88

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101.31.3เคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.3ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)--

฿ 6.25

1 ชิ้น 5 วัน 101.51.5เคลือบผิวแบล็คออกไซด์45141.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)HRC528.36

฿ 7.01

1 ชิ้น 5 วัน 1022เคลือบผิวแบล็คออกไซด์50162ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)HRC5219.4

฿ 8.37

1 ชิ้น 5 วัน 102.52.5เคลือบผิวแบล็คออกไซด์56182.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)HRC5238.7

฿ 28.84

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -55กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม80285ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)HRC52306

฿ 44.19

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -66กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม90326ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)HRC52530