(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 2.8 3.8 4.8 5.8 7.8 9.8 11.8 13.8 15.8 17.8 19.8 21.75 23.75 24.75 27.75 29.75 35.75 37.75 41.7 47.7
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2.6 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 36 38 42 48
[ความหนา t (มม.)] 1.2 1.6 2
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.))] 10 11 12 13 16 18
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30.58 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 3.8 | 4 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 9.2 | ||
฿ 29.72 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 4.8 | 5 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 10 | |
฿ 34.67 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 5.8 | 6 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 11 | |
฿ 34.67 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 7.8 | 8 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 13.5 | |
฿ 39.62 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 9.8 | 10 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 15.5 | |
฿ 44.58 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 11.8 | 12 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 18 | |
฿ 44.58 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 13.8 | 14 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 20 | |
฿ 34.79 | KEP SEAL WASHER | 100 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 15.8 | 16 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 22.5 | ||
฿ 71.24 ฿ 39.10 | SEAL WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 17.8 | 18 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 24.5 | ||
฿ 59.81 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 21.75 | 22 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 30 | |
฿ 64.39 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 23.75 | 24 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 32 | |
฿ 136.00 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 26.75 | 27 | 1.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไม่มี] ผ้า | 38 | |
฿ 83.23 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 29.75 | 30 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ผ้า | 38 | ||
฿ 57.15 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 3.8 | 4 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 9.2 | |
฿ 62.10 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 4.8 | 5 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 10 | |
฿ 67.05 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 5.8 | 6 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 11 | |
฿ 72.39 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 7.8 | 8 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 13.5 | |
฿ 79.62 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 9.8 | 10 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 15.5 | |
฿ 89.03 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 11.8 | 12 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 18 | ||
฿ 96.77 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 13.8 | 14 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 20 | |
฿ 114.78 ฿ 63.15 | SEAL WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 15.8 | 16 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 22.5 | ||
฿ 126.48 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 19.8 | 20 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 26.5 | |
฿ 156.19 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 23.75 | 24 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 32 | |
฿ 181.94 | KEP SEAL WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | 26.75 | 27 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 38 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนรองซีล | ประเภท (การใช้งาน) | สำหรับของเหลว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง