1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองซีล【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

KEP SEAL WASHER

แหวนรองซีล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 8 12.5 14 25 28 31.5 45 56 63 71 90 100 125 140 160 180 200 225 250
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ค
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2.6 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 36 38 42 48
[ความหนา t (มม.)] 1.2 1.6 2
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.))] 10 11 12 13 16 18

รหัสสินค้า
WSPKMK-SUS-M8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) OD
(มิลลิเมตร)

฿ 49.55

KEP SEAL WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส[ไม่มี] ไม่7.881.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนรองซีล ประเภท (การใช้งาน) สำหรับของเหลว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSPKMK-SUS-M8 ในชุด แหวนรองซีล

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WSPKMK-ST-M10
WSPKMK-ST-M12
WSPKMK-ST-M14
WSPKMK-ST-M16
WSPKMK-ST-M18
WSPKMK-ST-M20
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) OD
(มิลลิเมตร)

฿ 28.96

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ผ้า9.8101.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ผ้า18

฿ 37.55

1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ผ้า11.8121.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ผ้า22

฿ 44.58

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ผ้า13.8141.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ผ้า23

฿ 46.10

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ผ้า15.8161.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ผ้า27

฿ 50.29

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ผ้า17.8181.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ผ้า28

฿ 51.05

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ผ้า19.8201.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ผ้า32