1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนสปริงเบอร์ 2, ขนาดพิเศษ【1-60,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SA11 FASTENING

แหวนสปริงเบอร์ 2, ขนาดพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์จาก M0.5 ถึง M200

รหัสสินค้า
WSP2TM-316L-M36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว) OD
(มิลลิเมตร)

฿ 604.19

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10สเตนเลส[ไม่มี] ไม่มี36.5369ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS316L[ไม่มี] ไม่-59.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนสปริง ประเภท (การใช้งาน) แหวนสปริง ชนิดแหวนรองสปริง มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSP2TM-316L-M36 ในชุด แหวนสปริงเบอร์ 2, ขนาดพิเศษ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WSP2TM-316L-M16
WSP2TM-316L-M18
WSP2TM-316L-M2
WSP2TM-316L-M39
WSP2TM-316L-M4
WSP2TM-316L-M42
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว) OD
(มิลลิเมตร)

฿ 30.86

1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส[ไม่มี] ไม่มี16.2164ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS316L[ไม่มี] ไม่-28

฿ 54.19

1 ชิ้น 6 วัน 10สเตนเลส[ไม่มี] ไม่มี18.2184.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS316L[ไม่มี] ไม่-31

฿ 1.91

1 ชิ้น 11 วัน 10สเตนเลส[ไม่มี] ไม่มี2.120.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS316L[ไม่มี] ไม่-4.4

฿ 12,434.29

1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10สเตนเลส[ไม่มี] ไม่มี39.5399.5กล่อง / แพ็กเกจSUS316L[ไม่มี] ไม่-63.1

฿ 2.08

1 ชิ้น 11 วัน 10สเตนเลส[ไม่มี] ไม่มี4.141ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS316L[ไม่มี] ไม่-7.6

฿ 1,354.84

1 ชิ้น 6 วัน 10สเตนเลส[ไม่มี] ไม่มี42.5429.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS316L[ไม่มี] ไม่-67