(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ชนิด (การใช้งาน): พิเศษ
[รูปทรง]
· ชนิด: สกรูแต่งและแหวนรอง
· กระบวนการชุบผิว: ไม่มี
· หน่วยนับขาย: จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
· กระบวนการชุบผิว (รายละเอียด): ไม่มี
วัสดุ: เหล็กกล้า สแตนเลส
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 7.1, 9.6, 12, 14.2, 16.5, 19, 23.2, 28, 29, 35, 42, 56, 65, 75
เกลียว: M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24, M30, M33, M36, M42, M48, M56, M64
ความหนา (มม.): 2.8, 3.5, 4.2, 5, 5.6, 6.2, 7.5, 9.5, 12, 15, 18, 22, 25, 30
วัสดุ: เหล็กกล้า, SPCC
วัสดุ: สแตนเลส (SUS304)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 12, 17, 21, 24, 28, 30
รหัสสินค้า |
---|
WSMD-SUS-M8 |
WSMD-SUS-M10 |
WSMD-SUS-M12 |
WSMD-SUS-M16 |
WSMD-SUS-M24 |
WSMD-SUS-M30 |
WSMD-SUS-M36 |
WSMD-SUS-M42 |
WSMD-SUS-M48 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | วัสดุ: สแตนเลส | วัสดุ เหล็กกล้า | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.71 | SA1 SHEET | 1 ชิ้น | 6 วัน | สเตนเลส | 9.6 | 8 | 3.5 | [SUS304] SUS304 | - | 17 | ||
฿ 204.00 | SA1 SHEET | 1 ชิ้น | 11 วัน | สเตนเลส | 12 | 10 | 4.2 | [SUS304] SUS304 | - | 21 | ||
฿ 238.06 | SA1 SHEET | 1 ชิ้น | 6 วัน | สเตนเลส | 14.2 | 12 | 5 | [SUS304] SUS304 | - | 24 | ||
฿ 390.97 | WASHERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สเตนเลส | 19 | 16 | 6.2 | [SUS304] SUS304 | - | 30 | ||
฿ 792.39 | SA1 SHEET | 1 ชิ้น | 6 วัน | สเตนเลส | 28 | 24 | 9.5 | [SUS304] SUS304 | - | 44 | ||
฿ 1,301.81 | SA1 SHEET | 1 ชิ้น | 6 วัน | สเตนเลส | 35 | 30 | 12 | [SUS304] SUS304 | - | 56 | ||
฿ 1,981.16 | WASHERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | สเตนเลส | 42 | 36 | 15 | [SUS304] SUS304 | - | 68 | ||
฿ 3,735.10 | WASHERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | สเตนเลส | 29 | 42 | 18 | [SUS304] SUS304 | - | 78 | ||
฿ 5,376.39 | WASHERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | สเตนเลส | 56 | 48 | 22 | [SUS304] SUS304 | - | 92 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนรอง สำหรับตกแต่ง สกรู | ประเภท (การใช้งาน) | การกำหนดค่าพิเศษ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง