(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด (การใช้งาน)] ของไหล
[ชนิด] แหวนรองซีล
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[กระบวนการเตรียมผิว] (รายละเอียด) ไม่มี
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 4 5 6
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4 5 6
[ความหนา T (มม.)] 3 3.5
[หน่วยซื้อ] ขายแยกชิ้น (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ค
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)] 11.8 13 16
รหัสสินค้า |
---|
WSPKY-ST-M4 |
WSPKY-ST-M5 |
WSPKY-SUS-M4 |
WSPKY-SUS-M5 |
WSPKY-SUS-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,446.45 | WASHERS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 4 | 4 | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไม่มี] ผ้า | 11.8 | ||
฿ 1,630.45 | WASHERS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | 5 | 5 | 3.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไม่มี] ผ้า | 13 | ||
฿ 13.34 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | 4 | 4 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่มี | 11.8 | |||
฿ 15.24 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | 5 | 5 | 3.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่มี | 13 | |||
฿ 17.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | 6 | 6 | 3.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่มี | 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนรองซีล | ประเภท (การใช้งาน) | สำหรับของเหลว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง