(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[หน่วยขาย] กล่อง/แพ็ค
[ขนาดเกลียวที่กำหนด (M)] 4 5 6 8 10 12
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี ไตรวาเลนท์โครเมต ชึบไบรท์โครเมต ชุบโครเมี่ยม ชุบนิกเกิล
[ชนิดเกลียว] เมตริกหยาบ เกลียววิตเวอร์ตหยาบ
[ขนาดเกลียวที่กำหนด (นิ้ว)] 3/8
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) ไม่มี ไตรวาเลนท์โครเมต ไตรวาเลนท์สีดำ ไตรวาเลนท์สีขาว ชุบไบรท์โครเมต ชุบโครเมี่ยม ชุบไบรท์โครเมต ชุบนิกเกิล
[ความสูง (มม.)] 5.4 6 8 8.7 10.3 10.4 ขนาด B 9 10 12 14 19 21
[พิตช์] 0.7, 0.8, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 16
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | กระบวนการเตรียมผิว | ประเภท สกรู เกลียว | ขนาดเกลียว เกลียว (นิ้ว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความสูง (มิลลิเมตร) | มิติ B | พิทช์ | เสื้อ | D | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,167.74 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 6 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | ||
฿ 2,090.32 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | ||
฿ 3,072.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 5.4 | 9 | 0.7 | 1.6 | 6.2 | 18 | ||
฿ 3,074.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 5.4 | 10 | 0.8 | 1.6 | 6.2 | 18 | ||
฿ 1,858.06 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 6 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | ||
฿ 1,900.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 8.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | ||
฿ 1,901.72 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | ||
฿ 2,898.67 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 8 | 21 | 1.75 | 3.0 | 15 | 28 | ||
฿ 2,340.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | [N/A] ผ้า | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [N/A] ผ้า | 5.4 | 9 | 0.7 | 1.6 | 6.2 | 18 | ||
฿ 2,340.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | [N/A] ผ้า | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [N/A] ผ้า | 5.4 | 10 | 0.8 | 1.6 | 6.2 | 18 | ||
฿ 1,393.55 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | [N/A] ผ้า | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [N/A] ผ้า | 6 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | ||
฿ 1,354.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | [N/A] ผ้า | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [N/A] ผ้า | 8.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | ||
฿ 1,277.42 | FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | [N/A] ผ้า | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [N/A] ผ้า | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | ||
฿ 2,142.48 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | [N/A] ผ้า | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [N/A] ผ้า | 8 | 21 | 1.75 | 3.0 | 15 | 28 | ||
฿ 1,451.61 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | - | [N/A] ผ้า | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | 3/8 | [N/A] ผ้า | 10.4 | 19 | 16 รูปทรง | 2.3 | 12.7 | 30 | ||
฿ 1,622.48 ฿ 743.26 | FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | ชุบผิวโครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 6 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | ||
฿ 1,616.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | ชุบผิวโครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 8.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | ||
฿ 1,619.81 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | ชุบผิวโครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | ||
฿ 2,322.58 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 12 | ชุบผิวโครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 8 | 21 | 1.75 | 3.0 | 15 | 28 | ||
฿ 1,858.06 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 6 | ชุบผิวโครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | 6 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | ||
฿ 1,800.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 10 | ชุบผิวโครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | ||
฿ 2,729.03 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 12 | ชุบผิวโครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | 8 | 21 | 1.75 | 3.0 | 15 | 28 | ||
฿ 1,974.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | ||
฿ 3,019.35 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 12 | ชุบผิวนิกเกิล | เกลียวเมตริกหยาบ | - | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | 8 | 21 | 1.75 | 3.0 | 15 | 28 | ||
฿ 2,604.96 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | เกลียวเมตริกหยาบ | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 5.4 | 9 | 0.7 | 1.6 | 6.2 | 18 | ||
฿ 2,604.96 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 5 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | เกลียวเมตริกหยาบ | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 5.4 | 10 | 0.8 | 1.6 | 6.2 | 18 | ||
฿ 1,622.48 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 6 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | เกลียวเมตริกหยาบ | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 6 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | ||
฿ 1,616.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | เกลียวเมตริกหยาบ | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 8.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | ||
฿ 1,619.81 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | เกลียวเมตริกหยาบ | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | ||
฿ 2,461.72 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 12 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | เกลียวเมตริกหยาบ | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 8 | 21 | 1.75 | 3.0 | 15 | 28 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | สลักโดเวล/น็อกพิน (E) | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง