1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหกเหลี่ยม ขนาดเล็ก (ชนิด 3) ( สกรู ด้านซ้าย)【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น็อตหกเหลี่ยม ขนาดเล็ก (ชนิด 3) ( สกรู ด้านซ้าย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· เกลียว:M8
· วัสดุ:เหล็กกล้า
·ประเภท เกลียว:น็อตหกเหลี่ยม เกลียวเมตริกหยาบ มือซ้าย - มาตรฐาน ประเภท 3
· กระบวนการเตรียมผิว:ไม่มี, ไตรวาเลนท์โครเมต ท์, การ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม , การ ชุบ ชุบผิวโครเมต, การ ชุบผิวนิกเกิล, การ ชุบผิวโครเมี่ยม, ปาร์คเกอร์
·หน่วยขาย:ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้น) กล่องและแพ็คเกจ
· กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด):ไม่มี, ไตรวาเลนท์โครเมต ท์, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, การ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม, การ ชุบผิวโครเมต ชุบผิวโครเมต , การ ชุบ โครเมตสีเขียว, โครเมต ดำ, การ ชุบผิวนิกเกิล, การ ชุบผิวโครเมี่ยม, พาร์เกอร์

รหัสสินค้า
HNT3ST-ST3B-ML8
HNT3ST-ST3W-ML8
HNT3ST-ST-ML8
HNT3ST-STC-ML8
HNT3ST-STCB-ML8
HNT3ST-STCG-ML8
HNT3ST-STH-ML8
HNT3ST-STN-ML8
HNT3ST-STP-ML8
HNT3ST-STU-ML8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 3,483.87

SA1 NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 2,624.00

SA1 NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 7.15

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 2,322.58

SA1 NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 3,096.77

SA1 NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ

฿ 3,096.77

SA1 NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] โครเมตสีเขียว

฿ 4,258.06

SA1 NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10ชุบผิวโครเมี่ยมกล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 3,096.77

SA1 NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10ชุบผิวนิกเกิลกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 2,709.68

SA1 NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10ปาร์กเกอร์กล่อง / แพ็กเกจปาร์กเกอร์

฿ 2,322.58

SA1 NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมกล่อง / แพ็กเกจกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 8 วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ (ซ้าย)
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน ประเภท น็อตหกเหลี่ยม type3