(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทหกเหลี่ยมมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับโบลต์และสกรูยึดโลหะเพื่อยึดวัสดุเข้าด้วยกัน
· ใช้ประแจปากตายเพื่อขันส่วนหกเหลี่ยม
[การใช้งาน]
· ใช้งานได้ทั่วไป เหมาะสำหรับลักษณะงานที่หลากหลาย
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกละเอียดซ้าย
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 1
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 10, 14
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบยูนิโครเมต, ชุบโครเมต, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, การเคลือบผิวแบบ Parkerizing
[หน่วยนับขาย] แยกชิ้น (สามารถสั่งซื้อ 1 ชิ้นได้) กล่องและแพ็ค
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ, ชุบไตรวาเลนท์โครเมตสีขาว, ชุบยูนิโครเมต, ชุบโครเมต, ชุบโครเมต, ชุบโครเมตสีเขียว, ชุบโครเมตสีดำ, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, การเคลือบผิวแบบ Parkerizing
[พิตช์] 1.25, 1.5
รหัสสินค้า |
---|
HNT1ST-ST3B-MSL10 |
HNT1ST-ST3W-MSL10 |
HNT1ST-ST-MSL10 |
HNT1ST-ST-MSL14 |
HNT1ST-STH-MSL10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,941.94 | SA1 NUT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 1.25 | ||
฿ 2,350.45 | SA1 NUT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.25 | ||
฿ 10.49 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 1.25 | ||
฿ 1,702.10 | SA1 NUT | 1 แพ็ค | 180 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 14 | - | กล่อง / แพ็กเกจ | - | 1.5 | ||
฿ 3,251.61 | SA1 NUT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | กล่อง / แพ็กเกจ | ชุบผิวโครเมี่ยม | 1.25 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด (ซ้าย) | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | Type1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง