(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ของเหลวที่มีน้ำหนักเบาขนาดเล็กและมีอัตราการไหลมากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ ข้อต่อฟิตติ้ง ของไหล สำหรับอากาศน้ำ น้ำมัน และก๊าซในอุปกรณ์เช่นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ อุปกรณ์นิวเมติกส์ อุปกรณ์ไฮดรอลิก วิทยาศาสตร์และเครื่องมือวัด
รหัสสินค้า |
---|
AP-10PF |
AP-10PH |
AP-10PM |
AP-12PF |
AP-12PH |
AP-12PM |
APVC-10PF |
APVC-10PH |
APVC-10PM |
APVC-12PF |
APVC-12PH |
APVC-12PM |
APVC-20PF |
APVC-30PF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด | ประเภท อัตราการไหล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 156.24 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวตัวเมีย | [ชนิดช่องเปิดคู่] ประเภทการเปิดทางเดินคู่ | RC1 / 8 | 15.9 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 152.42 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] สายยาง | [ชนิดช่องเปิดคู่] ประเภทการเปิดทางเดินคู่ | - | 7 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 152.42 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ชนิดเกลียว] เกลียวนอก | [ชนิดช่องเปิดคู่] ประเภทการเปิดทางเดินคู่ | R1 / 8 | 15.9 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 184.65 ฿ 93.97 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวตัวเมีย | [ชนิดช่องเปิดคู่] ประเภทการเปิดทางเดินคู่ | RC1 / 4 | 15.9 | 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 167.54 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] สายยาง | [ชนิดช่องเปิดคู่] ประเภทการเปิดทางเดินคู่ | - | 15.9 | 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 155.61 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชนิดเกลียว] เกลียวนอก | [ชนิดช่องเปิดคู่] ประเภทการเปิดทางเดินคู่ | R1 / 4 | 15.9 | 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 276.55 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวตัวเมีย | [ประเภทการปิดการเปิดสองทาง] ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | RC1 / 8 | 3.5 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 276.55 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] สายยาง | [ประเภทการปิดการเปิดสองทาง] ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | - | 3.5 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 284.41 ฿ 148.43 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ชนิดเกลียว] เกลียวนอก | [ประเภทการปิดการเปิดสองทาง] ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | R1 / 8 | 3.5 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 306.79 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวตัวเมีย | [ประเภทการปิดการเปิดสองทาง] ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | RC1 / 4 | 3.5 | 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 306.79 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] สายยาง | [ประเภทการปิดการเปิดสองทาง] ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | - | 3.5 | 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 306.79 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชนิดเกลียว] เกลียวนอก | [ประเภทการปิดการเปิดสองทาง] ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | R1 / 4 | 3.5 | 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 572.86 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวตัวเมีย | [ประเภทการปิดการเปิดสองทาง] ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | RC1 / 4 | 36.4 | 20 | อัตราการไหล สูง | ||
฿ 609.14 | NEW COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวตัวเมีย | [ประเภทการปิดการเปิดสองทาง] ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | RC3 / 8 | 36.4 | 30 | อัตราการไหล สูง |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง ชุบ โครเมี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุซีล | ไม่ | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / อากาศ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.98 | ความทนความดัน(MPa) | 1.47 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง