(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรองรูปทรงคลื่นชนิดพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ชนิด: แหวนสปริง, วัสดุ: เหล็กกล้า S65C, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 9 มม., ความหนา: 0.3 มม.
· แหวนคลื่น
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 15 มม.
[การใช้งาน]
· แหวนรองที่เหมาะสำหรับป้องกันการคลายตัว (สำหรับสกรู)
รหัสสินค้า |
---|
WW-11002 |
WW-11003 |
WW-16011-SUS |
WW-17001 |
WW-6004 |
WW-6004-3W |
WW-6012-SUS |
WW-8511-SUS |
WW-9002 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วัสดุ เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2.70 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 11.6 | 14.9 | 0.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | S65C | ||
฿ 1.40 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 11.2 | 17 | 0.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | S65C | ||
฿ 8.11 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 16.7 | 23.4 | 0.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | - | |||
฿ 3.60 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 17.5 | 22.8 | 0.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | S65C | ||
฿ 1,470.97 | WASHER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 6.5 | 10.5 | 0.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | S65C | ||
฿ 0.90 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 6.5 | 10.5 | 0.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวทองแดง] 00193 | S65C | ||
฿ 5.69 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 6.8 | 12.6 | 0.15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | - | |||
฿ 2.70 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 8.5 | 15.8 | 0.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | - | ||
฿ 2,550.58 | WASHER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 9 | 15 | 0.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | S65C |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนสปริง | ชนิดแหวนรองสปริง | แหวนคลื่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง