1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แหวนล็อคฟัน ชนิดฟันด้านใน/ภายนอก【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนล็อคฟัน ชนิดฟันด้านใน/ภายนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด] แหวนล็อคฟัน, ทรงดอกเบญจมาศ
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[หน่วยนับขาย] กล่อง/แพ็ค
[วัสดุ] เหล็กกล้า S65C
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 3.2 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3 4 5 6 8 10
[ความหนา t (มม.)] 0.45 0.6 0.8 0.9
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.)] 6.5 8.5 10 11 15 18

รหัสสินค้า
ABW-3-3W
ABW-4-3W
ABW-5-3W
ABW-6-3W
ABW-8-3W
ABW-10-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)

฿ 291.67

OCH TOOTHED WASHER 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน 103.26.530.45

฿ 5.72

TOOTHED WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.38.540.45

฿ 4.84

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 105.31050.6

฿ 7.36

OCH TOOTHED WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 106.41160.6

฿ 7.50

OCH TOOTHED WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 108.41580.8

฿ 9.92

OCH TOOTHED WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 1010.518100.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ชนิด แหวนรอง ฟัน รูปทรง ดอกเบญจมาศ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
วัสดุ เหล็กกล้า S65C