1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NOK มาตรฐาน ซีลน้ำมัน TCZ ประเภท

NOK มาตรฐาน ซีลน้ำมัน TCZ ประเภท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 345.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ: ซีลน้ำมัน ทนต่อแรงดัน พร้อมกรงเสริมเพื่อลดการเสียรูปของริมฝีปากภายใต้ ความดัน ใช้สำหรับเพลาหมุนแรงดันสูง

การใช้งานหลัก: ซีลน้ำมัน สำหรับงานที่มีแรงดัน (สำหรับแรงดันไฟกระชากที่อนุญาต 0.3 ถึง 2.0 MPa (3 ถึง 20 กก. / ซม.2 })

การเคลื่อนที่ของ เพลา : หมุน

มิติ
                                                                  

ตารางข้อมูลจำเพาะ
ยางไนไตรล์ ชนิด TCZ (NBR)
วัสดุ ปาก NOK A795
มิติPart Number
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
D
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความกว้าง
b
ความกว้างโดยรวม
B
ขนาด แผ่นเพลท สำรอง
K
2040910.324AP 1031 E0
2545910.329AP 1336 E0
3050910.334AP 1706 F0
3555910.339AP 2083 E0
4062910.344BP 3590 E0
4568910.349AP 2666 สำหรับ
5072910.354AP 2861 F0
5578910.359AP 3053 E0
6082910.364AP 3220 E0
6590910.369BP 3054 F0

ยาง ฟลูออโรคาร์บอนชนิด TCZ (FKM)
วัสดุ ปาก NOK F548
มิติPart Number
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
D
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความกว้าง
b
ความกว้างโดยรวม
B
ขนาด แผ่นเพลท สำรอง
K
2040910.324AP 1031 F0
2545910.329AP 1336 F0
3050910.334AP 1706 G0
3555910.339AP 2083 F0
4062910.344BP 3590 F0
4568910.349AP 2666 G0
5072910.354AP 2861 G0
5578910.359AP 3053 F0
6082910.364AP 3220 F0
6590910.369BP 3054 G0

รหัสสินค้า
AP1031-F0
AP1336-E0
AP1336-F0
AP1706-F0
AP1706-G0
AP2083-F0
AP2083E0
AP2666-F0
AP2861-F0
AP2861-G0
AP3053-E0
AP3053-F0
AP3220-F0
BP3054-F0
BP3054-G0
BP3590-E0
BP3590-F0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(φ)
วัสดุ ซีล สภาพแวดล้อมการใช้งาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)
ความกว้าง b
(มิลลิเมตร)

฿ 2,856.00

NOK OIL SEAL TCZ TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1020ยาง ฟลูออรีน--15~ 1704010.3

฿ 345.00

NOK OIL SEAL TCZ TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1025ยางไนไตรล์--11~ 704510.3

฿ 3,199.50

NOK OIL SEAL TCZ TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1025ยาง ฟลูออรีน--15~ 1704510.3

฿ 388.50

NOK OIL SEAL TCZ TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1030ยางไนไตรล์--11~ 705010.3

฿ 3,625.50

NOK OIL SEAL TCZ TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1030ยาง ฟลูออรีน--15~ 1705010.3

฿ 3,990.00

NOK OIL SEAL TCZ TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1035ยาง ฟลูออรีน--15~ 1705510.3

฿ 411.48

NOK 1 ชิ้น 10 วัน -35ยางไนไตรล์ความทนความดัน-11~ 70559

฿ 553.50

NOK OIL SEAL TCZ TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1045ยางไนไตรล์--11~ 706810.3

฿ 631.50

NOK OIL SEAL TCZ TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1050ยางไนไตรล์--11~ 707210.3

฿ 6,682.50

NOK OIL SEAL TCZ TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1050ยาง ฟลูออรีน--15~ 1707210.3

฿ 655.50

NOK OIL SEAL TCZ TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1055ยางไนไตรล์--11~ 707810.3

฿ 6,925.50

NOK OIL SEAL TCZ TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1055ยาง ฟลูออรีน--15~ 1707810.3

฿ 8,019.00

NOK OIL SEAL TCZ TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1060ยาง ฟลูออรีน--15~ 1708210.3

฿ 1,008.00

NOK OIL SEAL TCZ TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1065ยางไนไตรล์--11~ 709010.3

฿ 10,692.00

NOK OIL SEAL TCZ TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1065ยาง ฟลูออรีน--15~ 1709010.3

฿ 490.50

NOK OIL SEAL TCZ TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1040ยางไนไตรล์--11~ 706210.3

฿ 4,557.00

NOK OIL SEAL TCZ TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1040ยาง ฟลูออรีน--15~ 1706210.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว บานเลื่อน แกน ของเหลว กระบวนการซีล สารหล่อลื่น วัสดุ บริเวณขอบ ซีล ยาง (มี แหวน โลหะ)
ลิปฝุ่น การมี วิธีการแนบ จากปลาย เพลา เท่านั้น ร่องที่ ตัวเสื้อ ไม่
การแยกของเหลวสองชนิด ไม่ ขีดจำกัดความ ความทนความดัน(MPa) 2.0