(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ: ประเภท TCK สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกับประเภท TC และ TB แต่มีคุณสมบัติกันฝุ่นและการซึมผ่านของอากาศได้ดีกว่า แรงเสียดทานน้อยลงเนื่องจาก ปลาย ฝุ่นทำจากผ้าพิเศษที่พัฒนาโดย NOK
การใช้งานหลัก: ซีลน้ำมัน สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งสกปรก/ทราย หยาบ
การเคลื่อนที่ของ เพลา : หมุน
มิติ | Part Number | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความกว้าง b | |
20 | 40 | 11 | AE 1033 P0 |
25 | 45 | 11 | AE 1338 S0 |
30 | 50 | 11 | AE 1709 P0 |
35 | 55 | 11 | AE 2085 V0 |
40 | 62 | 11 | AE 2388 Q0 |
45 | 68 | 12 | AE 2668 T0 |
50 | 72 | 12 | AE 2864 Q0 |
55 | 78 | 12 | AE 3055 Q0 |
60 | 82 | 12 | AE 3222 Q0 |
65 | 88 | 12 | AE 3400 P0 |
70 | 95 | 13 | AE 3527 P0 |
75 | 100 | 13 | AE 3618 P0 |
80 | 105 | 13 | AE 3744 P0 |
85 | 110 | 13 | AE 3842 Q0 |
90 | 115 | 13 | AE 3932 P0 |
95 | 120 | 13 | AE 3994 P0 |
100 | 125 | 13 | AE 4063 P0 |
110 | 140 | 14 | AE 4212 P0 |
รหัสสินค้า |
---|
AE1033-P0 |
AE1338-S0 |
AE1709-P0 |
AE2085-V0 |
AE2388-Q0 |
AE2668-T0 |
AE2864-Q0 |
AE3055-Q0 |
AE3400-P0 |
AE3527-P0 |
AE3618-P0 |
AE3744-P0 |
AE3842-Q0 |
AE3932-P0 |
AE3994-P0 |
AE4063-P0 |
AE4212-P0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ความกว้าง b (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 229.50 | NOK OIL SEAL TCK TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 20 | 40 | 11 | ||
฿ 255.00 | NOK OIL SEAL TCK TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 25 | 45 | 11 | ||
฿ 277.50 | NOK OIL SEAL TCK TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 30 | 50 | 11 | ||
฿ 304.50 | NOK OIL SEAL TCK TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 35 | 55 | 11 | ||
฿ 352.50 | NOK OIL SEAL TCK TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 40 | 62 | 11 | ||
฿ 399.00 | NOK OIL SEAL TCK TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 45 | 68 | 12 | ||
฿ 451.50 | NOK OIL SEAL TCK TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 50 | 72 | 12 | ||
฿ 514.50 | NOK OIL SEAL TCK TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 55 | 78 | 12 | ||
฿ 681.00 | NOK OIL SEAL TCK TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 65 | 88 | 12 | ||
฿ 753.00 | NOK OIL SEAL TCK TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 70 | 95 | 13 | ||
฿ 790.50 | NOK OIL SEAL TCK TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 75 | 100 | 13 | ||
฿ 850.50 | NOK OIL SEAL TCK TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 80 | 105 | 13 | ||
฿ 912.00 | NOK OIL SEAL TCK TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 85 | 110 | 13 | ||
฿ 984.00 | NOK OIL SEAL TCK TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 90 | 115 | 13 | ||
฿ 1,057.50 | NOK OIL SEAL TCK TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 95 | 120 | 13 | ||
฿ 1,134.00 | NOK OIL SEAL TCK TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 100 | 125 | 13 | ||
฿ 1,357.50 | NOK OIL SEAL TCK TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 110 | 140 | 14 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว บานเลื่อน | แกน | ของเหลว กระบวนการซีล | สารหล่อลื่น | วัสดุ บริเวณขอบ ซีล | ยาง (มี แหวน โลหะ) |
---|---|---|---|---|---|
ลิปฝุ่น | การมี | วิธีการแนบ | จากปลาย เพลา เท่านั้น | ร่องที่ ตัวเสื้อ | ไม่ |
การแยกของเหลวสองชนิด | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง